{"product":{"productId":"agid.17150","price":4.51,"name":"ÖSSZEKÖTŐ KÉSZLET AUTOMATA D=12"},"currency":"EUR"}
Összekötő készlet
automata
- Lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását
- Nincs szükség megmunkálásra
- Derékszögű kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
4,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Összekötő készlet
Kivitel 1
automata
D=Menet
12
Horonyszélesség
8
L
31
SW
5
Típus
I
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását.
Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (balos menet). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.
Az automata összekötő egységeket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni.
Nincs szükség a profilok megmunkálására. Az összekötőt homlokoldalon a profilhoronyba kell becsavarni (balos menet). Az összekötő önmetsző menettel rendelkezik. Kenőanyagok használata javasolt.
Az automata összekötő egységeket alapvetően párosával, egymással szemben kell alkalmazni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.