Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. A derékszögben álló profilhornyok szabadok maradnak. A felületi elemek ezáltal minden további megmunkálás nélkül felfoghatók a profilhornyokba.
A kisebb szorítóerő és a hiányzó elfordulás elleni biztosítás miatt ezek az összekötő egységek csak felületi elemekkel és alacsony terhelésű szerkezetek esetén használhatók.
Csekély időráfordítás. A szereléshez egy furatot kell elhelyezni a profilban és fel kell fúrni a magfuratot.
A kisebb szorítóerő és a hiányzó elfordulás elleni biztosítás miatt ezek az összekötő egységek csak felületi elemekkel és alacsony terhelésű szerkezetek esetén használhatók.
Csekély időráfordítás. A szereléshez egy furatot kell elhelyezni a profilban és fel kell fúrni a magfuratot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Összekötő készletek központi
A norelem összekötő készletek derékszögű csatlakozások létrehozására szolgálnak két alumínium profil között. Az összekötő készletek úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a profilok szabad elhelyezését. Az egymásra merőleges profilhornyok szabadon maradnak, így a felületelemek további megmunkálás nélkül elhelyezhetők a profilhornyokban.
Ezeknek az összekötő készleteknek a használata csak felületi elemekkel és enyhén terhelt szerkezetekkel együtt javasolt, mivel nincs elfordulás elleni biztosítás. Az összekötő készletek rögzítésekor az egyik profilba lyukat kell fúrni. Ezenkívül ki kell fúrni a magfuratot.
Ezeknek az összekötő készleteknek a használata csak felületi elemekkel és enyhén terhelt szerkezetekkel együtt javasolt, mivel nincs elfordulás elleni biztosítás. Az összekötő készletek rögzítésekor az egyik profilba lyukat kell fúrni. Ezenkívül ki kell fúrni a magfuratot.