Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. A kapcsolat elfordulás ellen biztosított. Nagyobb profilok esetén a nagyobb szilárdság érdekében több összekötő egység szerelhető be a homlokoldalon.
Csekély időráfordítás. A homlokoldali magfuratba menetet kell vágni. A csavar meghúzásához átmenő furatot kell elhelyezni a szomszédos profilban.
Csekély időráfordítás. A homlokoldali magfuratba menetet kell vágni. A csavar meghúzásához átmenő furatot kell elhelyezni a szomszédos profilban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Összekötő készletek szabványos
A norelem összekötő készletek derékszögű csatlakozások létrehozására szolgálnak két alumínium profil között. Az összekötő készletek úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a profilok szabad elhelyezését. A nagyobb szilárdság érdekében, különösen nagyobb profiloknál, több összekötő betét is beépíthető az elülső oldalra.
Szerelés
Először egy lyukat fúrnak egy profilba, hogy a kezelő később összeszerelt állapotban meg tudja húzni az összekötő készlet csavarját. A másik profilon az elülső magfuratban menetet vágnak, majd felszerelik az összekötő készletet. Ily módon mindkét alumíniumprofil gond nélkül összekapcsolható egymással.