Anyag
Összekötő, cink présöntvény.
Csavar és horonybetét, acél.
Csavar és horonybetét, acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Összekötő, cink présöntvény.
Csavar és horonybetét, acél.
Csavar és horonybetét, acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az összekötő egységek kiválóan alkalmasak két alumínium profil derékszögű kapcsolatához. Az összekötő egységek lehetővé teszik a profilok szabad pozicionálását. A kapcsolat elfordulás ellen biztosított (az elfordulás elleni védelem letörhető). Nagyobb profilok esetén a nagyobb szilárdság érdekében több összekötő egység szerelhető be a homlokoldalon. Meglévő szerkezetekbe utólag is beszerelhető.
Csekély időráfordítás. Az összekötő egység csupán egyoldalú furatmegmunkálást igényel.
Csekély időráfordítás. Az összekötő egység csupán egyoldalú furatmegmunkálást igényel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Összekötő készletek univerzális
A norelem összekötő készletek derékszögű csatlakozások létrehozására szolgálnak két alumínium profil között. Az összekötő készletek úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a profilok szabad elhelyezését. Az univerzális összekötő készletek elfordulás elleni védelemmel vannak felszerelve. A nagyobb szilárdság érdekében, különösen nagyobb profiloknál, több összekötő betét is beépíthető az elülső oldalra.
Összeszerelés szempontjából az összekötő készletnek csak az egyik oldalán van szükség fúrásra.
Összeszerelés szempontjából az összekötő készletnek csak az egyik oldalán van szükség fúrásra.