Anyag
Csukló: cinkprésöntvény.
Rögzítések: cinkprésöntvény.
Távtartó gyűrűk: nemesacél.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok: acél.
Fogantyúkar: cinkprésöntvény a DIN EN 12844 szerint. Acél alkatrészek: nemesacél 1.4305.
A 40x80 és 45x90 méretű csuklók anyaga alumínium.
Kivitel
Csukló, alumínium színre festett.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Szorítókar csukló nélkül
kezdet
14,25 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókar csuklóval
kezdet
20,06 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Csukló: cinkprésöntvény.
Rögzítések: cinkprésöntvény.
Távtartó gyűrűk: nemesacél.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok: acél.
Fogantyúkar: cinkprésöntvény a DIN EN 12844 szerint. Acél alkatrészek: nemesacél 1.4305.
A 40x80 és 45x90 méretű csuklók anyaga alumínium.
Kivitel
Csukló, alumínium színre festett.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklók két profil tetszőleges szögben való összekötésére.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.
Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.
Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.