{"product":{"productId":"agid.17159","price":4.44,"name":"SZÖGVAS 28X28X28 HORGANY, I TÍPUS, BN=6"},"currency":"EUR"}
Szögvas
horgany
- Alkalmas profilszerkezetek merevítésére
- Rögzítőelem tetszőleges komponensekhez
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
€4.44
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
I típus
Alaptest
anyaga
horgany
B=Szélesség
28
BN=Horonyhoz
6
H=Magasság
28
L=Hossz
28
A
22,5
A1
11
A4
23
A5
27
D
6,5
H1
32
Kivitel
30 x 30
N
6
RoHS
true
T
4
Típus
I
UNSPSC Code
31161502
Leírás
Anyag
Szögvasak, cink présöntvény.
Csavarok és horonybetétek, acél.
Takarósapka, poliamid, üvegszál erősítésű.
Csavarok és horonybetétek, acél.
Takarósapka, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Szögvasak, alumínium színre festett.
Csavarok és horonybetétek, horganyzott.
Takarósapka, fekete.
Csavarok és horonybetétek, horganyzott.
Takarósapka, fekete.
További információk
Alkalmas profilszerkezetek merevítéséhez és profilok erőzáró kapcsolatához (megmunkálás nélkül). Tetszőleges komponensekhez rögzítőelemként is használható (pl. konzol).
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központi peckek szükség szerint letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával zárható le.
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központi peckek szükség szerint letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával zárható le.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.