Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
Szögvas két profil rögzítéséhez 45°-os szögben és merevítések vagy csomópontok létesítéséhez.
A szögvas univerzális összekötő egységekkel (elfordulás elleni védelem eltávolítása) és lencsefejű csavarokkal (ISO 7380) rögzíthetők.
A szögvas univerzális összekötő egységekkel (elfordulás elleni védelem eltávolítása) és lencsefejű csavarokkal (ISO 7380) rögzíthetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.