{"product":{"productId":"agid.32558","price":3.71,"name":"SZÖGVAS ACÉL, FEKETE, PORSZÓRT, ITÍPUS, BN=6"},"currency":"EUR"}
Szögvas
acél
fekete
porszórt
- Univerzális rögzítőelem
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
- Kivitel: fekete porszórt
Mennyiségi egység
3,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szögvas
Kivitel 2
i típus
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
fekete
Alaptest
felülete
porszórt
BN=Horonyhoz
6
A
15
B
30
D
alábbi csavarhoz
M6
L
30
T
3
Típus
I
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
fekete, alumíniumszínű, porszórt vagy horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem profilok, felületei elemek vagy light polcokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.