- Két, azonos gyártási sorozatú profil összekötésére
- Szabad elforgatás és eltolás a hornyok mentén a csavar meglazításával
- Kompatibilis minden hagyományos alumínium profillal
Leírás
Anyag
Szorító szögvas, cinkprésöntés.
Fogantyúkar, cinkprésöntés a DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek nemesacél 1.4305.
Kivitel
Szorító szögvasak, alumínium színre festett.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Nemesacél, fémtiszta.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szorító szögvasak alkalmasak két, azonos típussorozatú profil összekötésére, amelyek az oldalfelületeikkel érintkeznek ás tetszőleges szögben keresztezik egymást.
A csavar meglazításával mindkét szorítás oldható, amely révén szabad elforgatás és hosszirányú eltolás biztosítható a hornyokban.
A szorító szögvasak főként párban vagy egy gömbcsuklóval használatosak.
A csavar meglazításával mindkét szorítás oldható, amely révén szabad elforgatás és hosszirányú eltolás biztosítható a hornyokban.
A szorító szögvasak főként párban vagy egy gömbcsuklóval használatosak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.