{"product":{"productId":"agid.35814","price":7.36,"name":"45°-os csatlakozó konzol előre összeszerelve C-profil szerelősínekhez 41-es rendszer"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Előre összeszerelt csatlakozó konzol a két szerelősín egyszerű összekapcsolásához.
A csatlakozó konzol lehetővé teszi a sínek pontos, 45°-os szögben történő egymáshoz illesztését. Erőzáró csatlakozás a sínprofilba való behelyezéssel és négy csavar segítségével történő meghúzással. Vagy alakzáró csatlakozás a profil hátoldalán keresztül behelyezett négy csavarral.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
A csatlakozó konzol lehetővé teszi a sínek pontos, 45°-os szögben történő egymáshoz illesztését. Erőzáró csatlakozás a sínprofilba való behelyezéssel és négy csavar segítségével történő meghúzással. Vagy alakzáró csatlakozás a profil hátoldalán keresztül behelyezett négy csavarral.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.