{"product":{"productId":"agid.35824","price":3.64,"name":"Gerendabilincsek C-profil szerelősínekhez, 28-as és 41-es rendszer"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
A gerendabilincs a szerelősínek H- vagy T-gerendákhoz történő rögzítésére szolgáló szorítóelem, a gerendák karimájának vastagsága 10-25 mm. A gerendabilincs a gerenda mindkét oldalára rögzíthető (acélgerendánként mindig 2 gerendabilincset használjon). Fúrásra vagy hegesztésre nincs szükség.
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
Alkalmas szerelőprofilokhoz, 41-es rendszer (41/22 és 41/41).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.