text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott.
További információk
Előre összeszerelt kötőelem két szerelősín egyszerű összekötéséhez.

A sínösszekötő lehetővé teszi a sínek pontos egymáshoz igazítását. Erőzáró csatlakozás a sínprofilba való behelyezéssel és négy csavar segítségével történő meghúzással. Vagy alakzáró csatlakozás a profil hátoldalán keresztül behelyezett négy csavarral.

Alkalmas szerelőprofilokhoz, 28-as rendszer (28/15 és 28/28).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak