text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Az alumínium profil össze van hangolva a görgős elemekkel. Ezáltal görgősínek és görgőpályák valósíthatók meg. Az eltérő alkalmazások moduláris és rugalmas felépítést tesznek lehetővé.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak