text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alumínium Profil
Kivitel 2
B típus
A4=Profilfelület cm²
5,53
B=Szélesség
60
H=Magasság
30
KG=Kb. súly kg/m
1,42
L=Hossz
6000
P=Profil
30X60
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
F1 max. kN
6
Horonyszélesség
8
Ixcm⁴
19,66
Iycm⁴
5,09
MC3687
N
Magnet relevance?
N
PFAS free?
Y
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Wxcm³
6,55
Wycm³
3,39

Leírás

Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
Egyedi igényre
Sarokvágások 15°, 30° és 45°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak