text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil általános szerkezetekhez.
A profilcsőként is ismert kör keresztmetszetű cső a csapágyas csőkarimával (10400) kombinálva egy szállítógörgőt alkot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak