Anyag
Adapter, üvegszál erősítésű műanyag.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Adapter, üvegszál erősítésű műanyag.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az adapterek segítségével a kihúzható tárolók profilhoronyhoz rögzíthetők (8 horony vagy 10 horony).
Az adapter mindkét irányban 45°-kal elforgatható.
Az adapter mindkét irányban 45°-kal elforgatható.
Szállítási terjedelem
1x adapterház fent.
1x adapterház lent.
1x adapterkarima.
1x M4 hatlapú anya.
1x M4x35 hatlapfejű csavar.
4x horonyrögzítés, 8/10 horony.
1x M8x16 hengeresfejű csavar.
1x adapterház lent.
1x adapterkarima.
1x M4 hatlapú anya.
1x M4x35 hatlapfejű csavar.
4x horonyrögzítés, 8/10 horony.
1x M8x16 hengeresfejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.