Anyag
Kihúzható tárolók, antisztatikus szénszál erősítésű PA.
Kémlelőablak, PC.
Kémlelőablak, PC.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Kihúzható tárolók, antisztatikus szénszál erősítésű PA.
Kémlelőablak, PC.
Kémlelőablak, PC.
További információk
A kihúzható tárolók nagy szerelési erőfeszítések nélkül a profilhoronyba vagy az akasztóprofilba helyezhetők.
Az akasztás révén az akasztóprofilos kihúzható tárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására.
Az akasztóprofilos kihúzható tárolók elforgatható adapterekkel kombinálhatók.
Az akasztás révén az akasztóprofilos kihúzható tárolók perforált lemezekre szerelhetők.
Apró alkatrészek tárolására.
Az akasztóprofilos kihúzható tárolók elforgatható adapterekkel kombinálhatók.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Szállítási terjedelem
C alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
D alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
D alak: 1x kihúzható tároló, 1x kémlelőablak, 1x címke.
Alkalmazás
Készülékgyártók, amelyeknek meg kell felelniük a 2014/34/EU ATEX irányelvnek.
Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.
Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes környezetben használhatók készülékek, alkatrészek és védelmi rendszerek számára is.
Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladása, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladása, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Accessory
10550-10 elforgatható adapter.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.