Anyag
Tartó, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Távtartók, gumi.
Csavar, acél.
Távtartók, gumi.
Kivitel
Tartó alumíniumszínű, porszórt.
Csavar, horganyzott.
Távtartók, fekete.
Csavar, horganyzott.
Távtartók, fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Tartó, cinkprésöntvény.
Csavar, acél.
Távtartók, gumi.
Csavar, acél.
Távtartók, gumi.
Kivitel
Tartó alumíniumszínű, porszórt.
Csavar, horganyzott.
Távtartók, fekete.
Csavar, horganyzott.
Távtartók, fekete.
További információk
Üveglaptartó üveglapok és más felületelemek rögzítésére.
Az üveglaptartó horonyanya segítségével sík felületek vagy alumíniumprofilok rögzítésére szolgál. A mellékelt gumi távtartókkal 2 mm - 9 mm közötti felületelemek rögzíthetők.
A felületelemek méretre vágásánál legalább 16,5 mm résméretet kell figyelembe venni.
Az üveglaptartó horonyanya segítségével sík felületek vagy alumíniumprofilok rögzítésére szolgál. A mellékelt gumi távtartókkal 2 mm - 9 mm közötti felületelemek rögzíthetők.
A felületelemek méretre vágásánál legalább 16,5 mm résméretet kell figyelembe venni.
Szállítási terjedelem
1 üveglaptartó
1 csavar M5x16
5 távtartó fúr 2 mm - 9 mm közötti lemezekhez
1 csavar M5x16
5 távtartó fúr 2 mm - 9 mm közötti lemezekhez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.