Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Akasztós adapter 40, acél, görgősorokhoz, acél, A alak
kezdet
5,92 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Akasztós adapter 40, acél, görgősorokhoz, acél, B alak
kezdet
5,75 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztótartók az acélból készült görgősorok a 40 mm-es alumíniumprofilba történő beakasztására szolgálnak.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be az alumíniumprofilba. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be az alumíniumprofilba. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.
A alak: ütköző nélkül.
B alak: ütközővel. Ez az akasztós adapter terhek és szerszámtartó megállítására szolgál a szállítószakasz végén.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.