text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az akasztós adapterek a görgősorok, acél, kör keresztmetszetű csövekbe vagy profilcsövekbe Ø30 történő beakasztására szolgálnak. Görgősorokhoz változó dőlésszöggel.

Tolja a görgősort az akasztós adapterbe és akassza be a kör keresztmetszetű csőbe vagy profilcsőbe Ø30. Szükség esetén az akasztós adapter be is csavarozható.

I alak: egy beakasztó horoggal.
U alak: két beakasztó horoggal.

Az I alak beakad az U alakba. Így a görgősor síkban marad.
Szállítási terjedelem
1 akasztós adapter.
5 ill. 6 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak