Anyag
Csőbilincs, acél.
Távtartó, műanyag PA, üvegszál-erősítésű
Csavarok, acél.
Távtartó, műanyag PA, üvegszál-erősítésű
Csavarok, acél.
Kivitel
Csőbilincs, galvanikusan horganyzott.
Távtartó, szürke, hasonló, mint RAL 7042
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
Távtartó, szürke, hasonló, mint RAL 7042
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csőbilincs, acél.
Távtartó, műanyag PA, üvegszál-erősítésű
Csavarok, acél.
Távtartó, műanyag PA, üvegszál-erősítésű
Csavarok, acél.
Kivitel
Csőbilincs, galvanikusan horganyzott.
Távtartó, szürke, hasonló, mint RAL 7042
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
Távtartó, szürke, hasonló, mint RAL 7042
Csavarok, galvanikusan horganyzott.
További információk
Asztallapok rögzítéséhez 30 mm-es külső átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.
Robusztus rögzítőelem forgácslappból vagy multiplexből készült asztallapok rögzítésére. A teherbíró acél csőbilincset összecsavarozzák a profilcsővel és így megbízható rögzítésről gondoskodik. Az asztallapok a mellékelt facsavarokkal rögzíthetők.
A távtartó megtartja a pontos távolságot, így az asztallap a csőszerkezet összekötőivel egy szintben van. Ezáltal minden azonos magasságban van.
Tipp: Az asztallap és a profilcső közötti rés lefedésére Ø30 átmérőjű csúszóléc alkalmazható.
Robusztus rögzítőelem forgácslappból vagy multiplexből készült asztallapok rögzítésére. A teherbíró acél csőbilincset összecsavarozzák a profilcsővel és így megbízható rögzítésről gondoskodik. Az asztallapok a mellékelt facsavarokkal rögzíthetők.
A távtartó megtartja a pontos távolságot, így az asztallap a csőszerkezet összekötőivel egy szintben van. Ezáltal minden azonos magasságban van.
Tipp: Az asztallap és a profilcső közötti rés lefedésére Ø30 átmérőjű csúszóléc alkalmazható.
Szállítási terjedelem
1 csőbilincs.
1 távtartó.
1 facsavar 6 x 25, galvanikusan horganyzott.
2 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16, galvanikusan horganyzott.
1 távtartó.
1 facsavar 6 x 25, galvanikusan horganyzott.
2 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16, galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.