text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag, kemény PVC
Kivitel
A alak: átlátszó
B alak: átlátszó / szürke, hasonló, mint RAL 7035.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

A címketartók átlátszó műanyagból készülnek. (B alak elülső oldala átlátszó, hátoldala szürke). A fenti nyíláson keresztül felirattal ellátott kártyák vagy papírcsíkok helyezhetők be. 38 mm magas és 100 mm széles címkékhez alkalmas.

A hátoldalon elhelyezkedő öntapadó csíknak köszönhetően a címketartó tartósan felragasztható a profilra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak