Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Alumínium profilok, horonyméret 8, típus I, stabil, csavarodásmentes rögzítésére 30 mm külső átmérőjű kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.
A 8-as hornyos, I-es típusú alumínium profilok a bilinccsel nagyon egyszerűen integrálhatók egy csőszerkezetbe. A bilincs nagyon laposan fekszik, mégis rendkívül csavarodásálló.
Ideálisan alkalmazható alumínium profilok rögzítésére görgősíneken.
A 8-as hornyos, I-es típusú alumínium profilok a bilinccsel nagyon egyszerűen integrálhatók egy csőszerkezetbe. A bilincs nagyon laposan fekszik, mégis rendkívül csavarodásálló.
Ideálisan alkalmazható alumínium profilok rögzítésére görgősíneken.
Szállítási terjedelem
1 csőbilincs.
2 horonyanya - horonyméret 8 - M6, galvanikusan horganyzott.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, galvanikusan horganyzott.
2 horonyanya - horonyméret 8 - M6, galvanikusan horganyzott.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.