Anyag
Felületelem és távtartó, műanyag PA
Szerelőkészlet, acél.
Szerelőkészlet, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Szerelőkészlet galvanikusan horganyzott.
Szerelőkészlet galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Felületelem és távtartó, műanyag PA
Szerelőkészlet, acél.
Szerelőkészlet, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Szerelőkészlet galvanikusan horganyzott.
Szerelőkészlet galvanikusan horganyzott.
További információk
Felületelemek vagy más tetszés szerinti alkatrészek univerzális rögzítéséhez 30 mm-es külső átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.
A felhasználás céljától függően a felületelem rögzítése a mellékelt távtartóval, vagy anélkül történik.
Ideális felületelemek, mint pl. burkolatok, kis terhelésű, belátás elleni vagy fröccsenésvédelem, rögzítésére.
A felhasználás céljától függően a felületelem rögzítése a mellékelt távtartóval, vagy anélkül történik.
Ideális felületelemek, mint pl. burkolatok, kis terhelésű, belátás elleni vagy fröccsenésvédelem, rögzítésére.
Szállítási terjedelem
1 felületelem rögzítő.
1 távtartó.
1 négylapú anya DIN 557 - M5, galvanikusan horganyzott.
1 menetvágó csavar SF4 x 12, galvanikusan horganyzott.
1 távtartó.
1 négylapú anya DIN 557 - M5, galvanikusan horganyzott.
1 menetvágó csavar SF4 x 12, galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.