Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.
Változtatható összekötőkhöz. A gömbcsuklós csőösszekötő 180° fokban elforgatható. Ezáltal bármely térbeli elrendezésű összekötésre alkalmas. A Ø30 átmérőjű csőösszekötőkkel merevítők és átlók bármely szögben megvalósíthatók. A golyóscsapfészekben elhelyezkedő golyók segítségével az összekötő tetszés szerinti helyzetbe forgatható és egyetlen csavarral rögzíthető.
A gömbcsuklós összekötő integrált, nagy teherbírású, elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a gömbcsuklós csőösszekötőben.
Változtatható összekötőkhöz. A gömbcsuklós csőösszekötő 180° fokban elforgatható. Ezáltal bármely térbeli elrendezésű összekötésre alkalmas. A Ø30 átmérőjű csőösszekötőkkel merevítők és átlók bármely szögben megvalósíthatók. A golyóscsapfészekben elhelyezkedő golyók segítségével az összekötő tetszés szerinti helyzetbe forgatható és egyetlen csavarral rögzíthető.
A gömbcsuklós összekötő integrált, nagy teherbírású, elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a gömbcsuklós csőösszekötőben.
Szállítási terjedelem
2 gömbcsuklós csőösszekötő féldarab, gömbfogantyú.
2 gömbcsuklós csőösszekötő féldarab, golyóscsapfészek.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
2 gömbcsuklós csőösszekötő féldarab, golyóscsapfészek.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.