text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

Változtatható összekötőkhöz. A gömbcsuklós keresztidom csőösszekötő 180° fokban elforgatható. Ezáltal bármely térbeli elrendezésű összekötésre alkalmas. Lehetővé teszi két cső vagy profilcső stabil, homlokoldali összekötését. A golyóscsapfészekben elhelyezkedő golyók segítségével az összekötő tetszés szerinti helyzetbe forgatható és egyetlen csavarral rögzíthető.

A gömbcsuklós homlok összekötő integrált, nagy teherbírású, elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a gömbcsuklós homlok összekötőben.
Szállítási terjedelem
2 gömbcsuklós csőösszekötő féldarab, gömbfogantyú.
2 gömbcsuklós csőösszekötő féldarab, golyóscsapfészek.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.

A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak