Anyag
Görgő: műanyag PA, üvegszemcse erősítésű.
Szerelő alkatrészek: acél.
Szerelő alkatrészek: acél.
Kivitel
Görgő: fekete.
Szerelő alkatrészek, galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek, galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Görgő: műanyag PA, üvegszemcse erősítésű.
Szerelő alkatrészek: acél.
Szerelő alkatrészek: acél.
Kivitel
Görgő: fekete.
Szerelő alkatrészek, galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek, galvanikusan horganyzott.
További információk
Görgő golyóscsapággyal. Mozgatott alkatrészek alumínium profilra szerelt csúszólécen történő vezetésére vagy mozgatott áruk oldalirányú vezetésére.
Szállítási terjedelem
1 görgő
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, galvanikusan horganyzott.
2 alátét DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, galvanikusan horganyzott.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, galvanikusan horganyzott.
2 alátét DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, galvanikusan horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.