Anyag
Görgős sínszelvény: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Kivitel
Görgős sínszelvény: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
Több
Kevesebbet
Görgősor, acél, A alak
kezdet
€31.99
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Görgősor, acél, B alak
kezdet
€30.58
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Görgős sínszelvény: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Görgő: műanyag PP.
Tengely: acél.
Kivitel
Görgős sínszelvény: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
Görgő: szürke, hasonló RAL 7042. ESD-kivitel fekete.
Tengely: horganyzott.
További információk
Teherbíró és nyugodt futású görgősínek. A rendszer készre szerelt. A görgősínprofilban műanyag görgők vannak, amelyek acél tengelyeken vannak csapágyazva. A szűk tengelytávolságok garantálják a nyugodt, problémamentes futást. Szükség esetén az acéllemezből készült görgősínprofil könnyen a kívánt hosszra vágható.
Tartozékként fix és változtatható tartók is kaphatók. Ezek a tartók közvetlen csatlakoztatást tesznek lehetővé kör keresztmetszetű csövekhez vagy Ø30 profilcsövekhez és 40 mm-es rácsmérettel rendelkező alumínium profilokhoz.
A alak: Kerékkarima nélkül.
B alak: Kerékkarimával.
Tartozékként fix és változtatható tartók is kaphatók. Ezek a tartók közvetlen csatlakoztatást tesznek lehetővé kör keresztmetszetű csövekhez vagy Ø30 profilcsövekhez és 40 mm-es rácsmérettel rendelkező alumínium profilokhoz.
A alak: Kerékkarima nélkül.
B alak: Kerékkarimával.