Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.
Derékszögű csatlakozáshoz. A nagy lekerekítések fokozatos átmenetekről gondoskodnak a 90° fokos összekötőknél. Csökkentik a sérülésveszélyt a szerkezet külső sarkain és a körben közlekedő kocsik megakadályozzák a sérüléseket.
A homlok összekötő integrált, nagy teherbírású, elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a homlok összekötőben.
Derékszögű csatlakozáshoz. A nagy lekerekítések fokozatos átmenetekről gondoskodnak a 90° fokos összekötőknél. Csökkentik a sérülésveszélyt a szerkezet külső sarkain és a körben közlekedő kocsik megakadályozzák a sérüléseket.
A homlok összekötő integrált, nagy teherbírású, elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a homlok összekötőben.
Szállítási terjedelem
2 homlok összekötő féldarab.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.