text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Alkalmas 10900-01-es 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.

A menetes betéteket homlokoldalról préselik a Ø30 átmérőjű profilcsőbe. Alkalmasak állítólábak, görgők vagy más tartozékok rögzítésére.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak