Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelőkészlet, acél.
Szerelőkészlet, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelőkészlet, acél.
Szerelőkészlet, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
Felületelemek vagy más tetszés szerinti alkatrészek stabil rögzítéséhez profilcsöveken.
Az alkatrészek öt oldalról felcsavarozhatók a multiblokkra. A két részes multiblokk különböző magasságú két fele lehetővé teszi a felszerelhető alkatrészek rögzítését különböző magasságokban. A felszerelhető alkatrészek a kör keresztmetszetű profilokhoz tangenciálisan vagy 5 mm-es távolságban szerelhetők fel.
Felületelemek vagy más tetszés szerinti alkatrészek stabil rögzítéséhez profilcsöveken.
Az alkatrészek öt oldalról felcsavarozhatók a multiblokkra. A két részes multiblokk különböző magasságú két fele lehetővé teszi a felszerelhető alkatrészek rögzítését különböző magasságokban. A felszerelhető alkatrészek a kör keresztmetszetű profilokhoz tangenciálisan vagy 5 mm-es távolságban szerelhetők fel.
Szállítási terjedelem
1 multiblokk, kétrészes.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, horganyzott.
1 négylapú anya DIN 557 - M6, horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, horganyzott.
1 négylapú anya DIN 557 - M6, horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.