Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
Két profilcső merevítésének elkészítéséhez. Ideális favázas és átlós merevítő konstrukciók merevítésére. A két fél részből álló sarokmerevítő, merevítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Két profilcső merevítésének elkészítéséhez. Ideális favázas és átlós merevítő konstrukciók merevítésére. A két fél részből álló sarokmerevítő, merevítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Szállítási terjedelem
2 sarokmerevítő féldarab 90°.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, galvanikusan horganyzott.
2 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.