Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Egymást keresztező görgősorok, acél, beakasztására és alátámasztására kör keresztmetszetű cső és profilcső Ø30 felett.
Szállítási terjedelem
1 szerelő adapter.
4 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
4 önfúró csavar DIN 7504 N alak - 3,9 x 16.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.