Anyag
Műanyag PA, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag PA, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Könnyű felületelemek vagy más tetszés szerinti alkatrészek rögzítéséhez 30 mm-es átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.
A szorítóbilincs könnyű felszerelhető alkatrészekhez alkalmas. Szerszám nélkül felhelyezhető a kör keresztmetszetű csőre és könnyen el is távolítható. Ezért ideális alkatrészek átmenti felszerelésére.
A felületelem felcsavarozásához M5-ös hatlapú anya (a szállítási terjedelem nem tartalmazza) helyezhető a szorítóbilincsbe.
A szorítóbilincs könnyű felszerelhető alkatrészekhez alkalmas. Szerszám nélkül felhelyezhető a kör keresztmetszetű csőre és könnyen el is távolítható. Ezért ideális alkatrészek átmenti felszerelésére.
A felületelem felcsavarozásához M5-ös hatlapú anya (a szállítási terjedelem nem tartalmazza) helyezhető a szorítóbilincsbe.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.