Anyag
PA műanyag, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042 vagy fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
PA műanyag, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042 vagy fekete.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
A takarósapkák lezárják a nyitott profilvégeket, tetszetős képet nyújtanak és egyidejűleg védenek az éles külső élektől.
A takarósapkák szürkék és az ESD-vezetőképes változatban fekete színben kaphatók.
A takarósapkák lezárják a nyitott profilvégeket, tetszetős képet nyújtanak és egyidejűleg védenek az éles külső élektől.
A takarósapkák szürkék és az ESD-vezetőképes változatban fekete színben kaphatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.