- Könnyű kivitel súlyoptimalizált szerkezetekhez
- Takarósapka összekötőkhöz
- Egyszerűen felhelyezhető
- Véd portól és szennyeződéstől
Leírás
Anyag
PA műanyag, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Az összekötők csavarkötései a takarósapkákkal zárhatók le. A takarósapkák szerszám nélkül felhelyezhetők és védik a mélyedéseket a szennyeződésektől és a porlerakódásoktól.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.