Anyag
Műanyag TPE Betét, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag TPE Betét, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.
A védőkupak a kör keresztmetszetű csövek és profilcsövet homlok oldali lefedésére szolgálnak. Elasztikus, áttörésálló a bedolgozott acél betétnek köszönhetően.
Univerzálisan használható. A profil végét védi sérülések, karcolások ellen, fékezi az ütközést Karakuri/LCA alkalmazásoknál vagy állítólábként megakadályozza az elcsúszást sima padlón.
A védőkupak a kör keresztmetszetű csövek és profilcsövet homlok oldali lefedésére szolgálnak. Elasztikus, áttörésálló a bedolgozott acél betétnek köszönhetően.
Univerzálisan használható. A profil végét védi sérülések, karcolások ellen, fékezi az ütközést Karakuri/LCA alkalmazásoknál vagy állítólábként megakadályozza az elcsúszást sima padlón.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.