Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
További információk
Érzékelők és végálláskapcsolók alumínium profilokon vagy sik felületeken történő rögzítéséhez.
Alumínium profilokhoz különböző horonyméretekhez illeszkedő rögzítőelemek állnak rendelkezésre. A rögzítőelem stabil elfordulás elleni biztosítást kínál, 15 fokos raszterben rögzíthető. Rögzítőelem nélkül az érzékelőtartó fokozatmentesen szögbe állítható.
Alumínium profilokhoz különböző horonyméretekhez illeszkedő rögzítőelemek állnak rendelkezésre. A rögzítőelem stabil elfordulás elleni biztosítást kínál, 15 fokos raszterben rögzíthető. Rögzítőelem nélkül az érzékelőtartó fokozatmentesen szögbe állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőelem.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.