- Bármilyen hosszúságú és szélességű görgőspályák létrehozásához
- Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz 8 és 10 mm-es horonnyal
- Sík vagy oldalvezetéssel
Leírás
Anyag
Ház, poliamid, üvegszál erősítésű.
Görgők, POM.
Görgők, POM.
Kivitel
Ház és görgők, fekete.
További információk
A görgős elemek alkalmasak tetszőleges hosszúságú és szélességű görgőspályák megvalósítására. Alkalmasak B és I típusú alumínium profilokhoz. Az alsó oldalon elhelyezkedő rugós vezető peckek révén az elemek univerzálisan alkalmasak a 8-as és 10-es hornyokhoz.
A alak rögzítése
A görgős ház alsórészt az alumínium profil hornyába kell helyezni. Az integrált feszítőcsapos ház felsőrészt fel kell helyezni, majd le kell nyomni. A feszítőcsapok és a szorítás révén a görgős elem rögzül és megfeszül a horonyban.
A alak rögzítése
A görgős ház alsórészt az alumínium profil hornyába kell helyezni. Az integrált feszítőcsapos ház felsőrészt fel kell helyezni, majd le kell nyomni. A feszítőcsapok és a szorítás révén a görgős elem rögzül és megfeszül a horonyban.
Rajzi hivatkozás
1) oldalvezetéssel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.