{"product":{"productId":"agid.24521","price":57.24,"name":"PNEUMATIKUS HENGER, KOMPAKT HENGER DINISO 21287, DOUBLE-ACTING, BELSŐ MENETM08, D2=32, S=25, ALUMÍNIUM,KOMP:NEMESACÉL"},"currency":"EUR"}
Pneumatikus Henger
kettős hatású
alumínium
- Kettős működésű
- Rugalmas csillapítás kétoldalt integrálva
- T-érzékelőhornyok a közelítéskapcsolók rögzítéséhez
- Alkalmas rövid löketű befogási feladatokhoz
Mennyiségi egység
57,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus Henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
belső menet
Terméktípus
kompakt henger
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
482
F6=Visszahúzó erő
6 bar-nál
(N)
415
A
32,5
B
49,2
D
M8
D1
12
D3
M6
D4
5,2
D5
9
D6
6
Henger-Ø
32
L
69±0,5
L1
12
L2
7
Löket
S
25
P
G1/8
P2
7,5
REACh
false
RoHS
false
SW
10
T
15
T1
4,5
T2
2
UNSPSC Code
31161533
Leírás
Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.4301 nemesacél (32 mm hengerátmérőtől 1.4021).
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.4301 nemesacél (32 mm hengerátmérőtől 1.4021).
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU.
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: fémtiszta.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
Végfedél: fémtiszta.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger a DIN ISO 21287 szerint. Dugattyúrúd belső menettel, helyzetérzékelés közelítéskapcsolókhoz és rugalmas csillapítás mindkét oldalon.
Kompakt mérete miatt a kompakt hengerek különösen alkalmasak szűk telepítési helyeken való használatra.
Kompakt mérete miatt a kompakt hengerek különösen alkalmasak szűk telepítési helyeken való használatra.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.