text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus Henger
Kivitel 1
1384
Kivitel 2
belső menet
Terméktípus
kompakt henger
DIN ISO szabvány
21287
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
D2=Hengerátmérő
40
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
754
F6=Visszahúzó erő 6 bar esetén
687
S=Löket
25
A
38
B
57,2
D
M08
D1
12
D3
M06
D4
5,2
D5
9
D6
6
KNy
10
L
70±0,7
L1
12
L2
7
P
G1/8
P2
7,5
T
15
T1
4,2
T2
2

Leírás

Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.4301 nemesacél (32 mm hengerátmérőtől 1.4021).
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU.
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: fémtiszta.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger a DIN ISO 21287 szerint. Dugattyúrúd belső menettel, helyzetérzékelés közelítéskapcsolókhoz és rugalmas csillapítás mindkét oldalon.

Kompakt mérete miatt a kompakt hengerek különösen alkalmasak szűk telepítési helyeken való használatra.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak