text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
belső menet
Terméktípus
kompakt henger
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
295
F6=Visszahúzó erő 6 bar-nál (N)
248
A
26
B
41
D
M6
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
Henger-Ø
25
L
89±0,5
L1
10
L2
6
Löket S
50
P
M5
P1
3
P2
7,5
REACh
false
RoHS
true
SW
8
T
13,5
T1
4,2
T2
2,5

Leírás

Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.4301 nemesacél (32 mm hengerátmérőtől 1.4021).
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU.
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: fémtiszta.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger a DIN ISO 21287 szerint. Dugattyúrúd belső menettel, helyzetérzékelés közelítéskapcsolókhoz és rugalmas csillapítás mindkét oldalon.

Kompakt mérete miatt a kompakt hengerek különösen alkalmasak szűk telepítési helyeken való használatra.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak