{"product":{"productId":"agid.24522","price":47.91,"name":"PNEUMATIKUS HENGER, KOMPAKT HENGER DINISO 21287, DOUBLE-ACTING, KÜLSŐ MENETM08, D2=25, S=10, ALUMÍNIUM,KOMP:NEMESACÉL"},"currency":"EUR"}
Pneumatikus henger
kettős hatású
alumínium
- Kettős működésű
- Rugalmas csillapítás kétoldalt integrálva
- T-érzékelőhornyok a közelítéskapcsolók rögzítéséhez
- Alkalmas rövid löketű befogási feladatokhoz
Mennyiségi egység
€ 47,91
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
külső menet
Terméktípus
kompakt henger
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
295
F6=Visszahúzó erő
6 bar-nál
(N)
248
A
26
B
41
D
M8
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
Henger-Ø
25
L
49±0,5
L1
16
L2
6
Löket
S
10
P
M5
P1
3
P2
7,5
REACh
false
RoHS
false
SW
8
T
13,5
T1
4,2
T2
2,5
Leírás
Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.4301 nemesacél (32 mm hengerátmérőtől 1.4021).
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.4301 nemesacél (32 mm hengerátmérőtől 1.4021).
Dugattyú- és dugattyúrúd tömítés: PU.
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: fémtiszta.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
Végfedél: fémtiszta.
Dugattyúrúd: fémtiszta.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger a DIN ISO 21287 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, helyzetérzékelés közelítéskapcsolókhoz és rugalmas csillapítás mindkét oldalon.
Kompakt mérete miatt a kompakt hengerek különösen alkalmasak szűk telepítési helyeken való használatra.
Kompakt mérete miatt a kompakt hengerek különösen alkalmasak szűk telepítési helyeken való használatra.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali rugalmas csillapítás.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismeréssel közelítéskapcsolókhoz.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.