{"product":{"productId":"agid.22428","price":102.83,"name":"PNEUMATIKUS HENGER, SZABVÁNYOSMUNKAHENGER DIN ISO 15552,DOUBLE-ACTING, KÜLSŐ MENET M10X1,25,D2=32, S=160, ALUMÍNIUM, KOMP:EDZETTACÉL"},"currency":"EUR"}
Pneumatikus henger
kettős hatású
alumínium
- Kettős működésű
- Pneumatikus csillapítás, kétoldalt beállítható
- T-érzékelőhornyok a közelítéskapcsolók rögzítéséhez
Mennyiségi egység
102,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
külső menet
Terméktípus
szabványos munkahenger
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
edzett acél
F6=Dugattyúerő
6 barnál
(N)
458
F6=Visszahúzó erő
6 bar-nál
(N)
394
A
32,5
A1
11,5
A2
3,5
B
47
D
M10x1,25
D1
12
D2
30
D3
M6
Henger-Ø
32
L
280
L1
22
L2
26
L3
18
L4
8
L5
4
Löket
S
160
P
G1/8
P1
229
P2
12,5
SW
10
SW1
2
T
16,5
T1
5
Leírás
Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.0503 nemesacél.
Dugattyú és dugattyúrúd tömítései: PU
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.0503 nemesacél.
Dugattyú és dugattyúrúd tömítései: PU
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: festett.
Dugattyúrúd: keménykrómozott.
Végfedél: festett.
Dugattyúrúd: keménykrómozott.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger szerkezetoptimalizált kivitelben a DIN ISO 15552 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, poziciófelismeréssel és beállítható pneumatikus csillapítással.
Ezek a hengerek a robosztus kivitelük révén számos felhasználáshoz alkalmasak.
Ezek a hengerek a robosztus kivitelük révén számos felhasználáshoz alkalmasak.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali pneumatikus csillapítás, beállítható.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismerés: közelítéskapcsolókhoz T-horonyban felülről behelyezhető.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali pneumatikus csillapítás, beállítható.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismerés: közelítéskapcsolókhoz T-horonyban felülről behelyezhető.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.