text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pneumatikus henger
Kivitel 1
kettős hatású
Kivitel 2
külső menet
Terméktípus
szabványos munkahenger
DIN ISO
-
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
edzett acél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
458
F6=Visszahúzó erő 6 bar-nál (N)
394
A
32,5
A1
11,5
A2
3,5
B
47
D
M10x1,25
D1
12
D2
30
D3
M6
Henger-Ø
32
L
320
L1
22
L2
26
L3
18
L4
8
L5
4
Löket S
200
P
G1/8
P1
269
P2
12,5
SW
10
SW1
2
T
16,5
T1
5

Leírás

Anyag
Hengercső: alumínium.
Végfedél: alumínium présöntvény.
Dugattyúrúd: 1.0503 nemesacél.
Dugattyú és dugattyúrúd tömítései: PU
Kivitel
Hengercső: eloxált.
Végfedél: festett.
Dugattyúrúd: keménykrómozott.
További információk
Kettős működésű pneumatikus henger szerkezetoptimalizált kivitelben a DIN ISO 15552 szerint. Dugattyúrúd külső menettel, poziciófelismeréssel és beállítható pneumatikus csillapítással.

Ezek a hengerek a robosztus kivitelük révén számos felhasználáshoz alkalmasak.
Műszaki adatok
Működési mód: kettős működésű.
Üzemi közeg: szűrt, szárított levegő, olajozott vagy olajozatlan.
Üzemi nyomás 1-10 bar.
Csillapítás: kétoldali pneumatikus csillapítás, beállítható.
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Poziciófelismerés: közelítéskapcsolókhoz T-horonyban felülről behelyezhető.
Pneumatikus csatlakozás: DIN EN ISO 228/1.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak