text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
5 Találat

Leírás

Anyag
Test, edzett acél.
Golyó:
C, F alak, szerszámacél.
K alak, POM.
O alak, nemesacél gyémántfelülettel.
P alak, nemesacél poliuretán felülettel.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó:
C, F alak, edzett, barnított.
K alak, POM, fehér.
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
P alak, poliuretán, 60° Shore keménység.
További információk
Az önbeálló támaszok munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.

O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva a golyóval. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós alkalmazások befogására minimális feszítőnyomás mellett. A befogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.

P alak: A poliuretán felület szorosan a golyóra van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.
Rajzi hivatkozás
C alak: acélgolyó, lelapolt, sík
F alak: acélgolyó, lelapolt, bordázattal
K alak: POM-golyó, lelapolt, sík
O alak: nemesacél golyó, gyémánt felülettel
P alak: nemesacél golyó, poliuretán felülettel

Más vásárlók is vásároltak