text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
7 Találat

Leírás

Anyag
Test: edzett acél.
Golyó: korrózió- és saválló acél.
Betét:
C, F, M alak, szerszámacél.
K alak, POM.
E alak, nemesacél.
O alak, nemesacél gyémántfelülettel.
P alak, nemesacél poliuretán felülettel.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
C, F alak, edzett és barnított.
M alak, keményfém bordázat, barnított.
K alak, fehér.
E alak, edzett, fémtiszta.
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
P alak, poliuretán felülettel, 60° Shore keménység.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra gyakorolt enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Rajzi hivatkozás
C alak: acél betét, lelapolt, sík
E alak: nemesacél betét, lelapolt, sík
F alak: recés támasz, lelapolt, bordázattal
K alak: POM-betét, lelapolt, sík
M alak: recés támasz, lelapolt, keményfém bordázattal
O alak: nemesacél betét, gyémánt felülettel
P alak: nemesacél betét, poliuretán felülettel

Más vásárlók is vásároltak