{"product":{"productId":"agid.21713","price":26.27,"name":"Feszítőgörgők"},"currency":"EUR"}
Anyag
PA6 műanyag görgő.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
PA6 műanyag görgő.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Gördülőcsapágy-acél golyóscsapágy.
Acél csavar és anya.
Kivitel
Golyóscsapágy 2Z-C3 tömítő alátétekkel.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4017 csavar, 8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
ISO 4035 anya, 8. szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Beszerelésre kész feszítő görgők komplett szíjakhoz golyóscsapággyal. A golyóscsapágyak mindkét oldalon tömítettek, élettartamra szóló kenéssel rendelkeznek, és ily módon nem igényelnek karbantartást.
Szíj feszítésére a szíj külső oldalán (a szíj hátoldalán). A feszítő görgő a feszítőelemekkel együtt egy rugalmas szíjfeszítővé kombinálható. A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Szíj feszítésére a szíj külső oldalán (a szíj hátoldalán). A feszítő görgő a feszítőelemekkel együtt egy rugalmas szíjfeszítővé kombinálható. A szerelés történhet mereven is, feszítőelem nélkül is. Terelő görgőként is használható.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.