{"product":{"productId":"agid.5093","price":0.94,"name":"Gumiütközők, TP típus, ajtópuffer"},"currency":"EUR"}
Anyag
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 60° Shore A.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 60° Shore A.
További információk
Gumiütköző csavarkötésekhez. Felhasználhatók gépek készüléklábához is.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
Egyedi igényre
Más Shore-keménységek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.