{"product":{"productId":"agid.5227","price":1.95,"name":"Gömbfejek belső menettel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csuklós lábak szabványos csavarokkal történő közvetlen rögzítéséhez.
A csuklós lábak egy gömbfejből és egy talpból vannak összeállítva. Minden gömbfej minden talppal kombinálható.
Az egész csuklós láb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 22,5 mm.
(Csuklós láb összmagassága = L + L1 + 22,5 mm).
A csuklós lábak egy gömbfejből és egy talpból vannak összeállítva. Minden gömbfej minden talppal kombinálható.
Az egész csuklós láb magasságának kiszámítási módja: a menetes orsó hossza + a hatlapú fej magassága + 22,5 mm.
(Csuklós láb összmagassága = L + L1 + 22,5 mm).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.